Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOKEM Ammos Collection RAL 7038
NEOKEM Ammos Collection RAL 7038
    NEOKEM

    NEOKEM Ammos Collection RAL 7038

    Google-Übersetzung,

    Architektonische, superbeständige, fein strukturierte Pulverbeschichtungen

    Die RAL-Töne der Ammos-Kollektion mit feiner Oberflächenstruktur vereinen hervorragendes Verhalten unter Außenbedingungen mit hohen mechanischen Eigenschaften und hervorragendem Erscheinungsbild. Die sehr hohe Intensität der solaren UV-Strahlung im Mittelmeerraum hat uns dazu inspiriert, die neue Kollektion zu entwerfen, um den zeitgenössischen architektonischen Anforderungen nach überlegenen ästhetischen Ergebnissen und hohen Standards gerecht zu werden. Die Farbtöne der Ammos Collection sind superbeständige Pulverbeschichtungen, zugelassen nach Qualicoat, Klasse 2 und mindestens dreimal witterungsbeständiger als Pulverbeschichtungen der Klasse 1.


    Spezifikation
    • PP 600 Ammos is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, colour retention and long-term aesthetics are of significant importance. Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses. Very good transfer efficiency and penetration to difficult areas. High yield due to low density. All PP 600 Ammos products are heavy metal and TGIC free.

      PP 600 Ammos is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-0780).

      • Appearance: Fine Textured Mat
      • Density (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.20 gr/cm³ (Depending on shade)
      • Curing Conditions 15 minutes at 190 °C (Object temperature)

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact a sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7038
    • ProduktfamiliePowder Coatings
    • ProduktgruppeNEOKEM Ammos Collection RAL Super Durable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-23
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPowder coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings