Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display

    Q Series High Performance Interactive Display

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarke interaktive Displaylösung für jedermann

    Das maßgeschneiderte Erlebnis

    Die Q-Serie von Newline beantwortet den Ruf nach einem individuelleren und schnelleren digitalen Touch-Erlebnis.

    Als Ihre zentrale Technologielösung für Arbeit oder Unterricht muss das Touch-Display immer das gleiche Tempo der Verbesserungen beibehalten. Deshalb ist die Q-Serie Ihre Lösung Nr. 1 für einen hochgradig anpassbaren und leistungsstarken Hub für die digitale Zusammenarbeit.

    Plug & Play USB-C

    Betreten Sie Ihren Raum und umgehen Sie den Setup-Frust. Die mentale Checkliste, sich die richtigen Kabel zu besorgen, Verbindungsprobleme zu beheben und zu hoffen, dass alles andere gut zusammenspielt, kann überwältigend sein. Mit Plug & Play USB-C wird der gesamte Einrichtungsprozess auf ein Kabel und sofortigen Zugriff optimiert. Und das ist noch nicht alles! Audio, Video und 65 Watt Leistung werden ebenfalls übertragen.

    Leistungsstarkes Android 11-Betriebssystem

    Eine schnellere Leistung muss irgendwoher kommen. Willkommen bei Android 11! Mit einem sichereren integrierten Betriebssystem können Sie sicher eine Verbindung zu bekannten Diensten wie Google Drive und OneDrive herstellen. Ihre interaktive Display-Kompatibilität ist wichtig für den Cloud-Zugriff auf Ihre Lieblingstools.

    Newline App Store

    Unser kuratierter App Store bietet über 100 vollständig kompatible Tools für Bildung und Unternehmen. Die Bibliothek wächst ständig, aber Sie können noch heute mit einigen Ihrer bevorzugten Bildungs- und Geschäfts-Apps beginnen. Diese decken die gesamte Bandbreite ab, darunter Favoriten wie Microsoft Office, Starfall, Kahoot, AP News, Udemy und mehr! Eine optionale App-Deaktivierung mit Newline Display Management Plus ist ebenfalls verfügbar.

    Benutzerprofil

    Neu bei der Q-Serie sind Benutzerprofile, die den lästigen Geräte- und Benutzerwechsel ersparen. Bei Benutzerprofilen werden der Startbildschirm und die Einstellungen für einzelne Benutzer gespeichert. Gestalten Sie das interaktive Erlebnis individueller, indem Sie Profile nach Einzelperson, Abteilung, Lehrer vs. Schüler oder Anzeigenutzungstyp erstellen. Richten Sie ein Profil nur für den Lehrerzugriff und alle seine Apps ein. Erstellen Sie ein Profil für ein Team, das ausschließlich bestimmte Tools verwendet. Passen Sie den Startbildschirm für ein Profil an, das nur für Präsentationen bestimmt ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten, das Erlebnis so maßgeschneidert zu gestalten, wie Sie es benötigen.

    Berührung, die inspiriert und schützt

    Interaktivität erweckt die Zusammenarbeit wirklich zum Leben. Die Möglichkeit, analoges Schreiben mit digitalen Werkzeugen zu kombinieren, macht die Kommunikation noch effektiver. Da die Interaktivität im Mittelpunkt unserer Produktentwicklung steht, haben wir Tools integriert, die Berührungen nicht nur zu einer „nice to have“-Funktion, sondern zu einer „Must-have“-Funktion für die tägliche Interaktion machen. Der erste Schritt besteht darin, einer Anzeige einfach interaktive Funktionen hinzuzufügen. Die Q-Serie macht es für alle relevant, intuitiv und sicher.

    Kollaborative Software

    Unsere neueste Innovation ergänzt die Stärken unserer Software. Erreichen Sie Ihr Publikum besser und arbeiten Sie einfacher mit der für Sie entwickelten Software zusammen. Die gemeinsame Nutzung von Inhalten, die Geräteverwaltung und die Zeitersparnis haben Priorität. Nutzen Sie für das gesamte Ökosystem der Newline-Produkte diese integrierten Tools für ein effizientes interaktives Erlebnis.

    Überlegene Verbindung

    Die Q-Serie von Newline bietet Ihnen intelligente Konnektivität durch verschiedene Anschlüsse und drahtlose Kompatibilität. Die Vielfalt an Anschlussports bietet großartige Optionen für alle Arten von Geräten und macht die interaktive Anzeige für alle Benutzer zugänglicher. Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite des Panels erleichtern die Verwendung des Panels in jeder Montagesituation. Für Geräte, die eine drahtlose Verbindung benötigen, bietet ein zuverlässiges Wi-Fi 6-Modul dedizierte drahtlose Konnektivität.

    Aufrüstbares Kameramodul

    Die Q-Serie verfügt über eine optionale, aufrüstbare, flexible 4K-Weitwinkelkamera für das perfekte Video-Sharing-Erlebnis. Fügen Sie einfach ein Mikrofon Ihrer Wahl hinzu, um eine All-in-One-Lösung für die Zusammenarbeit zu schaffen.

    Ein leistungsstarker Hub für digitale Zusammenarbeit

    Die Q-Serie bringt Effizienz und hohe Leistung in den Unterricht und in Ihre Teams. Mehr Sicherheit, mehr Anpassungsmöglichkeiten und schnellere Leistung sind ein Erfolgsrezept! Mit eingebetteten Tools für die Zusammenarbeit und einer Vielzahl von Schnittstellenthemen hilft die Q-Serie beim Aufbau einer dynamischen und ansprechenden Umgebung. Die Q-Serie bietet die Möglichkeit, Menschen in der Nähe und in der Ferne miteinander zu verbinden und auf einer interaktiven Leinwand zusammenzuarbeiten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerq-series-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeLED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC001630
    • ETIM-NameTelevision
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClassNummer23-37 15 25 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika