Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready

    Z Series Display, UC Ready

    Google-Übersetzung,

    Die nächste Generation der Zusammenarbeit ist da

    Hochleistungs-Touch + UC-Umgebung

    Die Newline Z-Serie bietet Ihnen ein umfassendes und effektives Kollaborationserlebnis im modernen Klassenzimmer und Arbeitsbereich. Das Display der UC Ready Z-Serie verfügt über einen in das Display integrierten Bordcomputer (OPS), es sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich, und über eine flexible 4K-Weitwinkelkamera, die Videos im gesamten Raum aufnehmen kann. Erleben Sie Kommunikation auf ganz neue Art und interagieren Sie ohne Einschränkungen auf der Z-Serie.

    Verbessertes audiovisuelles Erlebnis

    Das integrierte 8-Mikrofon-Array mit automatischer Verstärkungsregelung und Echounterdrückungstechnologie sorgt für eine klare Sprachübertragung von überall im Raum. Das integrierte leistungsstarke 2.1-Kanal-Lautsprechersystem, einschließlich 2 × 20-W- und 1 × 15-W-Subwoofer, sorgt für kristallklare Audioqualität. Das optisch verbundene 4K-Display bietet Ihnen einen extrem weiten Betrachtungswinkel von 178°. Egal wo Sie sitzen, das Bild ist robust und klar.

    Überlegene Kamera

    Die UC Ready Z-Serie verfügt über eine flexible modulare 4K-Kamera mit 120° FOV, die innerhalb von 15° nach oben und unten geneigt werden kann, um den Winkel zu erreichen, der für Klassenzimmer und Besprechungsräume geeignet ist.

    Umweltfreundlicher Näherungssensor

    Ausgestattet mit einem Näherungssensor schaltet das Display je nach menschlicher Anwesenheit im Raum automatisch in den Ruhezustand/reaktiviert sich.

    Plug & Play USB Typ C

    Betreten Sie Ihren Raum und umgehen Sie den Setup-Frust. Die mentale Checkliste, sich die richtigen Kabel zu besorgen, Verbindungsprobleme zu beheben und zu hoffen, dass alles andere gut zusammenspielt, kann überwältigend sein. Mit Plug & Play USB-C wird der gesamte Einrichtungsprozess auf ein Kabel reduziert und bietet sofortigen Zugriff auf Audio, Video, Daten und mehr. Und das ist noch nicht alles! Machen Sie sich keine Sorgen um die Akkulaufzeit Ihrer Geräte, denn USB-C überträgt auch 65 Watt Leistung.

    Leistungsstarkes Android 11

    Eine schnellere Leistung muss irgendwoher kommen. Willkommen bei Android 11! Mit einem sichereren integrierten Betriebssystem können Sie sicher eine Verbindung zu bekannten Diensten wie Google Drive und OneDrive herstellen. Benutzer haben die Möglichkeit, das eingebettete Betriebssystem zu deaktivieren, ohne ein Firmware-Update durchführen zu müssen, während sie weiterhin Zugriff auf die eingebetteten Anmerkungstools haben.

    Verbesserte Netzwerkkonnektivität

    Modulares und sicheres Wi-Fi-Modul mit Wi-Fi 6- und Bluetooth-Kompatibilität

    Ein integriertes Wi-Fi 6-Modul mit einem Frequenzbereich von 2,4/5 GHz bietet mehr Kapazität, Sicherheit, Effizienz und Leistung und ermöglicht eine verbesserte Verbindung für ein besseres Unterrichts- und Konferenzerlebnis.

    Erweiterte Ethernet-Verbindungen unterstützen jetzt Gigabit-Geschwindigkeiten.

    Aktualisierte Benutzeroberfläche

    Die Z-Serie führt eine neue und elegantere Benutzeroberfläche ein. Wählen Sie aus mehreren neuen Themen mit aktualisierten Symbolen, um Ihr Z-Serie-Bedienfeld individuell anzupassen. Der Startbildschirm wurde überarbeitet und optimiert. Die schwebenden Symbolleisten auf der linken und rechten Seite können zur Vereinfachung erweitert, reduziert und verschoben werden.

    Benutzerprofil

    Neu bei der Z-Serie sind Benutzerprofile, die den lästigen Geräte- und Benutzerwechsel ersparen. Richten Sie ein Profil nur für den Lehrerzugriff und alle seine Apps ein. Erstellen Sie ein Profil für ein Team, das ausschließlich bestimmte Tools verwendet. Passen Sie die Einstellungen und das Thema für jeden Benutzer an. Die Möglichkeiten sind unendlich!

    Besseres Touch-Erlebnis

    Sparen Sie Zeit und Mühe mit einer Funktion, die Ihre Schreibgesten versteht. Die Z-Serie unterstützt die Objekterkennung, die zwischen Fingern, Stiften und Handflächen unterscheiden kann, um als Marker, dünner Stift oder Radiergummi zu reagieren. Das Display nutzt außerdem die kapazitive Berührungstechnologie, die die Palm Rejection-Technologie unterstützt, und kann zwischen einem Stift oder einer Fingerspitze und einer Handfläche oder einem Handgelenk unterscheiden, wodurch unerwünschter Kontakt effektiv „zurückgewiesen“ wird. All dies sorgt für ein flüssigeres und natürlicheres Schreiberlebnis.

    Beeindruckendes Whiteboard

    Greifen Sie auf alles zu, was Sie brauchen, um Notizen zu machen, während des Unterrichts oder bei Besprechungen Anmerkungen zu machen und mehr! Mit einem beeindruckenden Satz neuer Tools benötigen Sie keine weitere Whiteboarding-Anwendung, um direkt mit der Arbeit zu beginnen. Erledigen Sie alles in einer App, einschließlich des Imports und Exports der benötigten Bilder, Videos und Dokumente. Darüber hinaus verfügen alle Displays der Z-Serie über eine einzigartige Glasbeschichtung, die Keime, die mit dem Bildschirm in Kontakt kommen, abtötet und minimiert, sodass Sie das Touch-Display bedenkenlos mit anderen Benutzern teilen können.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz-series-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeLED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC001630
    • ETIM-NameTelevision
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClassNummer23-37 15 25 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions