Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric cable NEOBUS according to NF C15-100
Nexans

Electric cable NEOBUS according to NF C15-100

Google-Übersetzung,

Die NEXANS EV NETWORK (Electric Vehicle)-Lösung wurde speziell für die Bereitstellung von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge (EVCI) in überdachten Parkhäusern entwickelt. Ihr Design ermöglicht einen schnellen Anschluss von Ladestationen über Abzweigkabel.

Die NEXANS EV-NETWORK-Lösung bietet mehrere Vorteile gegenüber der Einzelverkabelung jeder Ladestation:

  • Modularität und Skalierbarkeit der Installation ,
  • platzsparend im Schaltschrank , in Kabeltrassen, Kernbohrungen
  • kostengünstig, mit reduzierter Kabellänge und einfachster Wartung

Die Kabel entsprechen den Anforderungen der Bauproduktenverordnung „CPR (EU) Nr. 305/2011“ mit einer verbesserten Brandschutzklasse: Cca – s1, d1, a1 . Es handelt sich um feuerhemmende Kabel mit geringer Brandgefahr, geringer Rauchentwicklung und reduzierten Emissionen giftiger und ätzender Gase (LS0H).

Spezifikation
  • Construction

    The NEXANS EV-NETWORK solution is made of:

    • A main BUS cable (three-phase twisted + neutral) laid in a cable tray or fixed to the walls for distribution in streets or near the terminals
    • Branch cables (one/three-phase twisted + neutral) to connect, simultaneously or later, the charging stations to the BUS cable via dedicated connectors.
    • Compact stranded aluminium conductors - class 2 according to IEC 60228
    • Insulation: extruded XLPE compound - type X1 color: black
    • Outer sheath: low fire hazard compound (LSZH) - type G1 color: black


    Main product references

    • FR-N1 X1G1-AR 0,6/1kV 4x1x50
    • FR-N1 X1G1-AR 0,6/1kV 4x1x95
Technische Spezifikation
  • Referenznummerelectric_cable_neobus_according_to_nf_c15_100
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric cables
  • IFCClassificationKabelsegment
  • ETIM-CodeEG000001
  • ETIM-NameCables
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow voltage cables
  • OmniClassNummer23-13 23 21 15
  • OmniClassTitelCables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit