Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)
    NICHIHA

    TYPE3030-WD003 (cladding/wall/facade)

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Paneele der Nichiha EX-Serie sind zementgebundene faserige Holzpartikelprodukte, die mit einer Oberflächenstruktur gepresst werden. Sie werden auf eine Standardlänge von 3030 mm oder 1820 mm mit einer effektiven Deckbreite von 455 mm und 16/18/21 mm Nenndicke geschnitten. Die horizontalen Kanten der Platte sind mit einem komplementären Nut-Feder-Profil bearbeitet. Bei den 1820-mm-Paneelen haben die vertikalen Kanten ebenfalls ein Nut-Feder-Profil. Ein komprimierbarer Dichtungsstreifen wird auf die Feder geklebt, wodurch die Paneele sauber zusammenpassen, um eine witterungsbeständige Verbindung zu bilden. Die Paneele wurden mit einem dauerhaften mehrschichtigen Lackierverfahren vorlackiert, um eine Reihe von strukturierten Oberflächen zu simulieren. Es gibt eine Reihe von farblich abgestimmtem Zubehör, darunter vorgeformte Außenecken, Fugendichtmittel, verschiedene Metallzubehörteile wie Zierleisten und Ausbesserungslack-Kits, um die Installation zu beschleunigen und das Finish und Erscheinungsbild des Projekts zu verbessern.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertype3030-wd003
    • ProduktfamilieEX Series 3030
    • ProduktgruppeWOOD
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)455
    • Breite (mm)3030
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien