Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 41

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Universelles Schienensystem für den Bau von Befestigungssystemen, mit wiederholbarer Perforation und Wellenschliff zur besseren Arretierung des Zubehörs, mit geschnittener Zentimeterskala auf der Schienenseite.

    Dateiinhalt:

    MG2,0: Breite = 41 mm Höhe = 21 mm

    SS-MG2,0-240 L=240mm
    SS-MG2,0-320 L = 320 mm
    SS-MG2,0-400 L = 400 mm
    SS-MG2,0-480 L=480mm
    SS-MG2,0-560 L = 560 mm
    SS-MG2,0-800 L = 800 mm

    MF2,5: Breite = 41 mm Höhe = 41 mm

    SS-MF2,5-240 L=240mm
    SS-MF2,5-320 L=320mm
    SS-MF2,5-480 L=480mm
    SS-MF2,5-560 L = 560 mm
    SS-MF2,5-800 L = 800 mm
    SS-MF2,5-1040 L = 1040 mm

    MH2,5: Breite = 41 mm Höhe = 62 mm

    SS-MH2,5-320 L=320mm
    SS-MH2,5-480 L=480mm
    SS-MH2,5-560 L = 560 mm
    SS-MH2,5-800 L = 800 mm
    SS-MH2,5-1040 L = 1040 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkonsole-mf
    • ProduktfamilieChannels
    • ProduktgruppeCantilevers MF
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)41
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail