Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Universelles Kanalsystem für den Bau von Befestigungssystemen, mit wiederholbarer Perforation und gezackten Kanten, um das Zubehör besser zu verriegeln, sie haben eine geschnittene Zentimeterskala auf der Kanalseite.

    Dateiinhalt:

    SSD-MF2,5: Breite = 41 mm Höhe = 82 mm

    SSD-MF2,0-240 L=240mm
    SSD-MF2,5-320 L=320mm
    SSD-MF2,5-480 L=480mm
    SSD-MF2,5-560 L=560mm
    SSD-MF2,5-800 L=800mm
    SSD-MF2,5-1040 L=1040mm

    SSD-MH2,5: Breite = 41 mm Höhe = 124 mm

    SSD-MH2,5-480 L=480mm
    SSD-MH2,5-560 L=560mm
    SSD-MH2,5-800 L=800mm
    SSD-MH2,5-1040 L=1040mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkonsole-mf-d
    • ProduktfamilieChannels
    • ProduktgruppeDouble cantilever arms MF
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)41
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail