Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Vertical cantilever type 41
NICZUK Vertical cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 41

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Universelles Kanalsystem für den Bau von Befestigungssystemen, mit wiederholbarer Perforation und gezahnten Kanten, um Zubehör besser besser zu verriegeln, mit geschnittener Zentimeterskala auf der Kanalseite.

    Dateiinhalt:

    MF2,5: Breite = 41 mm Höhe = 41 mm

    SS90-MF2,5-240 L=240mm
    SS90-MF2,5-320 L=320mm
    SS90-MF2,5-480 L=480mm
    SS90-MF2,5-560 L=560mm
    SS90-MF2,5-800 L=800mm
    SS90-MF2,5-1040 L=1040mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkonsole-mf-obrocone-90
    • ProduktfamilieChannels
    • ProduktgruppeVertical cantilevers MF
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)41
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail