Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Cap-shaped flat connector XK
NICZUK Cap-shaped flat connector XK
NICZUK Cap-shaped flat connector XK
NICZUK Cap-shaped flat connector XK
    NICZUK

    NICZUK Cap-shaped flat connector XK

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Zur konstruktiven Verbindung von Montagekanälen, ermöglicht eine mehrfache Anpassung der Position der Befestigungsöffnung im Kanal, sie gewährleisten eine zuverlässige Verbindung von flachen und räumlichen Befestigungssystemen.

    Dateiinhalt:

    XK-MF: A x L x g [mm] = 40 x 138 x 4; B x H [mm] = 42 x 41; zur Verwendung mit Kanälen Typ 41.
    XK-MH: A x L x g [mm] = 40 x 138 x 4; B x H [mm] = 42 x 62; zur Verwendung mit Kanälen Typ 41.
    XK-MH90: A x L x g [mm] = 40 x 159 x 4; B x H [mm] = 63 x 41; zur Verwendung mit Kanälen Typ 41.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerksztaltki-xk
    • ProduktfamilieChannels accessories
    • ProduktgruppeConnecting plates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC000483
    • ETIM-NameCoupler for support/profile rail