Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Door Block Frame - Ei60-Ei120
Single Door Block Frame - Ei60-Ei120
Single Door Block Frame - Ei60-Ei120
    Ninz

    Single Door Block Frame - Ei60-Ei120

    Google-Übersetzung,

    Proget ist eine verzinkte Stahltür, die in feuerbeständigen und Mehrzweckausführungen mit einem oder zwei Flügeln erhältlich ist.
    Millimetergenau gefertigt, passt es sich perfekt an jedes Architekturprojekt an und gewährleistet eine nahtlose Integration in Wohn-, Gewerbe-, öffentliche, Gesundheits- und viele andere Umgebungen.
    Proget bietet eine hohe Umweltverträglichkeit mit ausgezeichneten Wärme- und Schalldämmwerten und ist in nahezu jedem Detail vollständig individualisierbar : Oberflächen, Farben, Zubehör und Abmessungen.
    Es ist mit oder ohne Sichtfenster erhältlich und kann mit einer breiten Palette von Griffen und Panikstangen , einschließlich Antipanik-Konfigurationen , ausgestattet werden.
    Die Montage ist auf Mauerwerk oder Gipskartonplatten mit Schrauben, Dübeln, Stopfen oder Unterkonstruktionen möglich und gewährleistet so maximale Flexibilität vor Ort.
    Die Tür ist nach den Normen UNI EN 1634-1 und UNI 9723 feuerbeständig zertifiziert , was ihre Qualität, Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit bestätigt.

    Spezifikation
    • PROGET FIRE DOOR SINGLE LEAF

      PROGET fire door "insert fire rate" according UNI 9723 including:

      Anti-scratch orange skin surface with insulating filler, total thickness 60mm,

      and weight per square meter of wall opening 40kg, with perimetral thin rebate on

      3 sides, flat at the bottom.

      Embracing frame made of completely galvanized sheet steel, for standard

      installation via anchors for mortar fixing, including corner joints and lower

      spacer to be added on site.

      Lock for fire-rated doors, three point locking mechanism with cylinder hole and

      insert with patent key.

      Safety bolts applied on hinge side leaf edge.

      Black safety handle with steel core including cover plates with cylinder hole

      and insert for patent-type key.

      Nr. 2 three-wing hinges for each leaf of which one hinge with self-closing

      spring and one ball-bearing hinge with screws for vertical adjustment.

      Internal stiffeners in the door-leaf as a predisposition for the eventual

      mounting of an overhead door closer and a panic bar.

      Self expanding gaskets inserted in a special channel on the frame.

      Identification plate with reference elements, applied in rebate of the door.

      Wall opening dimension:

      FML (width) x FMH (height) in mm: .... x ....

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSingle-Door-Tunnel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors