Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 8 - Xray Double Leaf NFR NG8
Series 8 - Xray Double Leaf NFR NG8
Series 8 - Xray Double Leaf NFR NG8

    Series 8 - Xray Double Leaf NFR NG8

    Google-Übersetzung,
    Das mit Blei ausgekleidete X-Ray-Türset der Serie 8 entspricht unserem eigenen Spezialdesign, wobei die Tür und der Rahmen einen Bleieinsatz von Code 3 (1,32 mm) bis Code 7 (3,15 mm) enthalten. Mit einer Dicke von 46 mm bietet sie eine leichtere Konstruktion als die meisten anderen Röntgentüren auf dem Markt. Einzeln und paarweise mit Sichtfenstern erhältlich.
    Spezifikation
    • Specification Core of 2 No. 18mm plywood sheets separated by a lead membrane of a thickness in keeping with anticipated radiation level. Doors faced with 4mm MDF or high density chipboard to receive veneers; laminate; 6mm hardwood lippings to both long edges and top and bottom edges. Standard door frame section EX 150mm x 63mm hardwood. Thickness with Code 5 lead 46mm. Fire rated doors are 54mm thick where vision panels are required. TOLERANCE ±2mm. Average weight 54 kg/m2. Accoustics Tested to achieve a minimum 35dB Rw for single leaf, single action doorsets at Salford University in conjunction with appropriate accoustic seals. Availability Noberne X-RAY doors are available as single or pairs of doors in a large range of sizes and finshes to suit customers’ requirements. Fire rating We have full EN 1634-1 2000 fire test evidence on singles 2045mm x 1053mm wide, and on pairs 2250mm x 1003mm wide each leaf up to 2230mm x 918mm. We can achieve a maximum glazed area of 0.32m2 in 54mm thick doors. Further details are available on request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeries8XRayNFRDoubleNG8
    • ProduktfamilieX-Ray
    • ProduktgruppeFire Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialSheet metal
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit