Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alnön table
Nola

Alnön table

Google-Übersetzung,
Der Tapeziertisch ist ein Designklassiker. Die Wikinger hatten ihre eigene Version, und Napoleons Armee nahm sie mit zu Schlachtfeldern in ganz Europa. Der Bocktisch von Thomas Eriksson wurde mit militärischer Effizienz entworfen und kombiniert jahrelange Funktionalität mit modernem Stil. Die zusammenklappbaren Beine lassen sich leicht darunter zusammenklappen, sodass der Tisch leicht zu verstauen und schnell wieder aufzubauen ist. Der Tisch ist länger als die meisten Tische dieser Art und seine geölten Holzlatten machen ihn besonders langlebig. Design: Thomas Eriksson
Spezifikation
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralnon-table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2100
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)