Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die großzügige Breite dieser Holzbank bietet maximale Sitzgelegenheiten innerhalb des Platzes, den sie einnimmt. Die Sitzfläche besteht aus Latten aus geölter Eiche, Mahagoni oder Teakholz, die von robusten, strapazierfähigen Komponenten aus pulverbeschichtetem Stahl getragen werden. Das Untergestell und die Beine lassen sich zur einfachen Aufbewahrung sauber darunter klappen und arretieren effizient wieder, wenn die Bank wieder aufgebaut wird. Alnön eignet sich für eine Vielzahl von öffentlichen Räumen, insbesondere für solche, in denen tragbare Sitzgelegenheiten verwendet und gelagert werden. Entwurf: Thomas Eriksson
Spezifikation
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralnon_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)2100
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (5)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit