Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Areal bench
Nola

Areal bench

Google-Übersetzung,
Die Areal Bank zeichnet sich wie die anderen Artikel der Areal Möbelgruppe durch ihre auffällige Oberfläche aus. Der Sitz wird aus einer Reihe von lasergeschnittenen Metallplatten gefertigt oder alternativ aus glatten Holzlatten hergestellt. Jede der Platten ist individuell geformt und mit Löchern perforiert, die Licht einfangen und Schatten werfen. Der Rahmen und die Stützen sind aus rostfreiem Eisenblech gefertigt und bieten eine stabile, freistehende Basis. Design: Broberg & Ridderstraße.
Spezifikation
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
Technische Spezifikation
  • Referenznummerareal_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)1610
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit