Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bakgård table - 175 cm
Nola

Bakgård table - 175 cm

Google-Übersetzung,
Dieser stromlinienförmige Tisch und diese Bank zeigen die Schönheit der natürlichen Holzmaserung, die noch mehr hervorgehoben werden kann, wenn die darunter liegenden Stützen gebeizt werden. Das Set steht im Einklang mit zeitgenössischer Architektur und Landschaftsgestaltung, wo unbehandeltes Holz nach wie vor ein beliebtes Material ist. Bakgård ist eine ideale Wahl für designbewusste Landschaften, minimalistische Innenräume und zeitgenössische Architektur. Gestaltung: Jonas Bohlin
Spezifikation
  • Some assembly required. Freestanding. Variants: Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbakgard_table_1750
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)735
  • Breite (mm)1750
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • HauptmaterialKiefer
  • Sekundär MaterialLapacho-Kernholz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit