Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bill Post notice board
Nola

Bill Post notice board

Google-Übersetzung,
Hinweistafeln sind in der Regel breite, ebene Flächen, an denen seitlich Plakate und Ankündigungen angebracht sind. Inspiriert, ein alternatives Design zu schaffen, erfanden Broberg & Ridderstråle die Pinnwand als architektonisches Element neu. Diese Pinnwand in Form einer Säule ist gut sichtbar und bietet eine größere Oberfläche als herkömmliche Anzeigetafeln. Eine integrierte Beleuchtung an der Oberseite beleuchtet die darunter angebrachten Schilder, Hinweise und Anzeigen. Die Höhe und markante Form der Säule lenkt die Aufmerksamkeit auf die daran angebrachten Hinweise und könnte einen Treffpunkt in öffentlichen Bereichen bieten. Design: Broberg & Ridderstraße
Spezifikation
  • Diameter of top overhang: 1.2 m Diameter at bottom of column: 60 cm Placement: Attaches to the surface. Maintenance: Not normally required. Repaint with alkyd oil enamel as needed. Character: This notice board is crafted in the shape of a column, making it easy to see from a distance. It offers a bigger surface area than traditional display boards. Materials: The frame is made from 8 mm steel plate. The lighting fixture is made in 2 mm steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 (even those hidden beneath the product’s exterior). The cladding is made from pine painted in alkyd oil enamel in standard colour yellow RAL 1023. The standard colour for the lighting unit and overhang is yellow RAL 1023. The lighting is made from LED components with an energy consumption of appr 60W. The lighting unit is protected by a semi-transparent polycarbonate sheet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbill_post_notice_board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2580
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit