Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deli Table
Nola

Deli Table

Google-Übersetzung,

Deli ist eine kompakte Tischplatte mit einer klaren Ästhetik und einem Schwerpunkt auf Funktionalität. Die Kombination dieser Eigenschaften ermöglicht es Deli, mit einer klaren visuellen Stimme zu sprechen und gleichzeitig diskret im Hintergrund zu bleiben. Die Tischplatte fügt sich problemlos in eine Vielzahl von Kontexten ein, in denen der Platz optimiert werden muss. Deli kann an Wänden befestigt, auf Bänken und Sitzen montiert und auf vielen vertikalen Oberflächen installiert werden.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Ö19-17/30
    Height: 27 cm
    Diameter: Ø 30 cm
    Weight: 6 kg

    Ö19-17/50
    Height: 37 cm
    Diameter: Ø 50 cm
    Weight: 11 kg

    Ö19-15
    Height: 37 cm
    Length: 60 cm
    Width: 40 cm
    Weight: 13 kg

    Material dimensions
    Steel frame: 30 mm
    Table top: 8 mm

    Product numbers and combinations

    Ö19-17/30Deli table for installing to vertical surfaces, Ø 30 cm.

    Ö19-17/50Deli table for installing to vertical surfaces, Ø 50 cm.

    Ö19-15Deli table for installing to vertical surfaces, 60 x 40 cm.

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Deli is fully assembled.

    Attaches to walls, benches and seats, and can be installed on many vertical surfaces.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Versions

    Deli table is available as a rectangular table and round tables in two different sizes.

    Examples

    Schools, cafes, transit hubs and other public spaces.

    Character

    Compact table available in a range of colours.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeli-table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)