Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Google-Übersetzung,
    Obwohl das Parken von Fahrrädern geplant und kontrolliert wird, kann das Endergebnis Chaos auf den Straßen der Stadt verursachen. Mehrere Fahrräder können an einem einzigen Ständer befestigt werden, wobei sich jedes nach außen neigt, um den Weg von Fußgängern zu blockieren. Ekberg bringt Ordnung ins Chaos in einem Design, das es ermöglicht, einzelne Fahrräder an Ort und Stelle zu parken und aufrecht zu halten. Der Rahmen von Ekberg schafft einen Schlitz, um das Vorderrad des Fahrrads sicher zu halten, und bietet gleichzeitig einen aufrechten Pfosten, an dem der Fahrradrahmen sicher verriegelt werden kann. Ekebergs Design ist eine ausgezeichnete Wahl für zeitgemäße Umgebungen und ermöglicht es Fahrrädern, ordentlich an Ort und Stelle zu stehen. Design: Christian Sæther & Runa Klock
    Spezifikation
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerekeberg_bicycle_stand
    • ProduktfamilieBicycle environment
    • ProduktgruppeBicycle stand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)640
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit