Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
    Nola

    Gard table

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Tisch in zwei Längen. Die lange Version des Tisches kann um 40 cm in der Länge verlängert werden, um eine bessere Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Gard ist robust genug für den ganzjährigen Einsatz im Freien, aber dennoch stilvoll genug, um auch Innenräume zu ergänzen.

    Spezifikation
    • Dimensions

      height: 78 cm
      length: 113 cm / 165 cm
      width: 75 cm
      weight: 33 kg, 41 kg

      Product number:

      U33-11 Gard table 113 cm
      SU33-11 Gard table 165 cm
      SU33-11T Gard table for wheelchair

      Assembly:

      Supplied partially assembled.

      Variants:

      The table is available in two different lengths, also adapted for wheelchairs. Part of the Gard furniture group.

      Materials:

      Electro-galvanized and powder-coated steel in standard RAL 3016, black RAL 9005 and gray, Gris 2150 Sablé. Table top in Accoya wood or Sioo-oak.

      Additional description number:

      Sioo for Sioo oak
      R for red RAL 3016
      S for black RAL 9005
      GR for gray, GRIS 2150 Sablé
      P for extension table
      T for wheelchair adaptation (available only for Gard table 165 cm)
      C for any color, at an additional cost.

      Placement:

      Detached or attachable.

      Maintenance:

      Damaged steel parts are improved with alkyd paint if necessary. Accoya is maintenance-free.

      Examples:

      Public environments outdoors, courtyards, schools, parks and squares.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergard-table
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit