Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Goggle bicycle rack - single sided, 10 bicycles
Nola

Goggle bicycle rack - single sided, 10 bicycles

3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Goggle-Fahrradträger zeichnet sich durch verzinkte Bügel aus, die an horizontalen Stangen befestigt sind. Die Reifen bestehen aus Paaren kreisförmiger Metalle, die so bemessen sind, dass sie ein Fahrradrad halten. Eine Reihe von Rack-Alternativen ist verfügbar, was Goggle zu einem einzigartig vielseitigen System macht. Die Reifen können an einer Grundplatte, einer einzelnen Stange, einem doppelseitigen Gestell befestigt oder für einen dekorativen Effekt an einer speziell angefertigten Struktur befestigt werden. Die bodenmontierte einseitige Version ist auch mit einer Holzleiste entlang der Oberseite erhältlich. Design: Erik Österlund
Spezifikation
  • Some assembled required. Weight of each post used for ground attachment: 8 kg Available in single or double-sided versions, wall-mounted or topped with a wooden ledge. The frame is made from zinc-plated, polyester powder-coated pipe steel with a diameter of 76 mm, coloured black RAL 9005. The hoops are made from hot-dip galvanized steel with a diameter of 12 mm. The supporting post are made from hot-dip galvanised steel. The base plate version attaches to the surface with bolts. Bolts are not included. The steel bars secure to the frame with bolts, making it easy to compensate for height differences. The supports for the ground-mounted version are extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version can be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as required.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergoggle_bicycle_rack_single10
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle stand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)370
  • Breite (mm)2450
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit