Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

Google-Übersetzung,
Der Fahrradständer Hoop ist ein multifunktionales urbanes Design, das auch als Poller fungieren kann. Das Design ist einfach und besteht aus einem einzigen Aluminiumpfosten, an dem mehrere Fahrräder sicher befestigt werden können. Der obere Ring ist so positioniert, dass Schlösser aus allen Richtungen sicher angebracht werden können. Wie beim Einfädeln einer Nadel werden Schlösser, Ketten und Stahlseile einfach durch den Ring gewickelt oder an der Basis befestigt. Design: Broberg & Ridderstraße
Spezifikation
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhoop_bicycle_bollard
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle bollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)45
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit