Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kyparn Chair
Nola

Kyparn Chair

Google-Übersetzung,

Kyparn-Stuhl

Design Johannes Norlander

Kyparn ist ein leichter, stapelbarer Sessel, der robust genug ist, um ganzjährig im Freien zu stehen, und gleichzeitig stilvoll genug, um sich harmonisch in moderne Innenräume einzufügen. Das Gestell zeichnet sich durch eine durchgehende, geschwungene Linie aus, die dem Sessel eine unverwechselbare Silhouette verleiht. Zusammen mit dem Tisch aus der Kyparn-Möbelgruppe ergibt sich eine attraktive Kombination, die sich großer Beliebtheit in Cafés, Gärten und Außenbereichen erfreut.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Width: 49 cm
    Height: 77 cm
    Armrest height: 70 cm
    Sitting height: 45,5 cm
    Depth: 54 cm
    Weight 5 kg

    Individual dimensions
    The solid steel thread steel in the frame: 10 mm
    Legs: 15 mm x 1 mm
    The seat is made from steel plate: Thickness: 1.5 cm

    Product numbers and combinations

    U11-40Kyparn chair
    U11-45Seat in polyurethane
    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. Choose a RAL colour.

    Append to product number

    Metal surface finish

    V for white RAL 9010.
    A for anthracite RAL 7016.
    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Standard colours

    RAL 9010

    RAL 7016

    Materials and surface treatments

    Polyurethane - cushion.

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Fully assembled.

    Powder-coated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

    Versions

    White or anthracite gray fine structure as standard. Seat in Polyuten can be ordered. Available as a table, as part of a furniture group.

    Character

    Lightweight, stackable and chic, the Kyparn chair is durable enough to stand outdoors all year, yet sleek enough to suit stylish settings indoors.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkyparn-chair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)490
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit