Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
    Nola

    Loj Sun chair

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit seiner bequemen Sitz- und Liegeform ist dieser Sonnenstuhl auf Entspannung ausgelegt. Der Relaxsessel ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich, die jeweils eine andere Liegeposition bieten. Der Stoff ist wasser- und UV-beständig, wodurch er robust genug ist, um der Sommersonne standzuhalten, und robust genug, um das ganze Jahr über im Freien zu bleiben. Der Stoffsitz des Sonnenstuhls markiert eine Abkehr von Holz, Metall und Beton, die traditionell für Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum verwendet werden. Ob auf einer Terrasse oder in einem Park aufgestellt, der Sonnenstuhl bringt ein neues Maß an Komfort und Entspannung für Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum.

    Eine frühere Variante des Sonnenstuhls mit Holzrippen anstelle von Stoff wurde beim ELLE Decoration Swedish Design Award 2019 als Outdoor-Möbel des Jahres ausgezeichnet.

    Spezifikation
    • Assembly: Delivered in flat packages. Needs to be screw into desired position and bolted to the ground.

      Variants: The backrest of the Sunchair is fully adjustable in three reclining positions.

      Materials: 

      Powder coated steel in colour green/grey RAL 7009.

      Other colours upon request, start up fee.

      Seat in fabric, Sunbrella slim Logan (available in other Sunbrella fabrics upon request. )The fabric is lightweight and offers long durability, is resistant to bleaching and damage from exposure to the sun's rays and chemicals.

      Additional description number: C any color, start up fee.

      Placement: Groundmounted or bolted to the ground.

      Maintenance: Steel can be painted with alkyd paint when necessary. Bolted into the ground/ site concrete base. The fabric seat can be disassembled and washed.

      Examples: Parks, square, lounges and public locations.

      Character: Sunchair designed with relaxation in mind, and backrest fully adjustable in three reclining positions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloj-sun-chair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)960
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)980
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit