Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Origami sofa
Nola

Origami sofa

Google-Übersetzung,

Die markante Form dieser auffälligen Bank wurde von Origami inspiriert, der japanischen Kunst, Objekte aus gefaltetem Papier herzustellen. Wie Origami wurde diese Bank mit scharfen "Falten" entworfen, die die Beine verbergen, den Sitz bilden und die Rückenlehne formen. Das Ergebnis ist eine Bank mit Rückenlehne, die scheinbar schwerelos auf der Unterkante zu balancieren scheint, aber durch die Metallstützen, die ihre Form bilden, im Boden verankert ist.

Spezifikation
  • Dimensions

    Length: 300 cm
    Width: 61 cm
    Height: 104 cm / 45 cm

    Weight:

    100 kg

    Product number:

    U19-50 - Origami soffa length 300 cm. 3 frames and armrests.
    U19-50E (oiled oak)
    U19-50MH (oiled mahogany mahogny)
    U19-50SIOO (sioo treated oak)

    Assembly:

    Fully assembled.

    Materials: 

    The seat and backrest are made in oiled oak, oiled mahogany or sioo treated oak. The supporting braces are made in 8 mm sheet steel. The steel is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in RAL 6012. Other colours are available upon request.

    Placement:

    Ground-mounted. Should be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10.
    Bolts are not included.

    Maintenance:

    Oil as needed. Scratches to the slats can be repainted with alkyd oil enamel.CharacterA striking bench characterised by crisp folds that conceal the legs, form the seat and shape the backrest.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerorigami
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSofas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit