Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parklet modular urban space
Parklet modular urban space
Parklet modular urban space
Parklet modular urban space
Parklet modular urban space
Parklet modular urban space
    Nola

    Parklet modular urban space

    Google-Übersetzung,

    Das vielseitige Parklet-System schafft Raum für das Temporäre, das Imaginäre und das Unerwartete und kann in einer Vielzahl von Umgebungen installiert werden. Parklet ist eine einzigartige Struktur für den öffentlichen Raum, die einen Rahmen für Kletterpflanzen bietet und gleichzeitig Träger für Schirme, Sonnenschirme und Regenschutz bietet. Parklet ist aus der Ferne sichtbar und stellt einen architektonischen Wegweiser dar, der Besucher vom Eingang zu anderen Teilen des Geländes führen kann. Die Struktur ist auch eine gute Wahl für Kinderspielplätze, kleine Parks und städtische Grünflächen innerhalb der Stadt. Parklet kann im Laufe der Zeit neu gestrichen, neu positioniert und erweitert werden, wodurch es Teil einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt wird.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Length: 2 m
      Width: 2,4 m
      Vikt: 400 kg

      Parklet Planter

      Length: 240 cm
      Width: 40 cm
      Height: 43 cm (45 cm med sits)

      Product numbers and combinations

      Ö06-30 PARKLET basic module 2000 x 2400 hot-dip galvanized complete with wood

      Ö06-31 PARKLET pergola. 400 cm x 240 cm. 2 sections 6 posts, painted - add 2 modules

      Ö06-32 PARKLET planter 2400x450x400 mm

      Ö06-33 PARKLET wooden seat for mounting on planter - provides bench 240 x 40 x 45 cm

      Standard colours

      RAL 9005

      RAL 7033

      RAL 3016

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. This is done through electro-galvanization and powder coating, hot-dip galvanizing, or application of a zinc powder primer.

      Hot-dip galvanized

      Hot-dip galvanizing provides very strong protection against corrosion. The steel is dipped into a bath of hot liquid zinc. The zinc attaches and creates a surface coating on the steel part, which is then taken out of the bath and drained of excess zinc.

      Pine

      Nola's pine is of high quality and comes from sustainable forestry. Pine is an environmentally friendly, domestically produced material. Damaged or untreated pine is quite easily attacked by decomposition processes; therefore, it is particularly important to repair damaged surfaces.

      SiOO:X treatment

      Sioo:x is a wood protection with environmentally friendly silicon technology. Water-based and biocide-free. We use Sioo mainly for our oak furniture. Sioo:x treatment of is suitable for all woods, outside as well as inside, and gives a light surface without pigments. The surface is UV-resistant, water-repellent and non-stick. Active and preventive action against algae, mould and pests. Also rot-proof, wood-strengthening and fire-retardant. This wood protection provides long durability and easy maintenance.

      Assembly and placement

      Parklet platforms are supplied in ready-made units 2 x 2.4 with assembled timber. Bench is delivered with assembled seat.

      Maintenance 

      Hot dip galvanized steel

      Hot-dip galvanized can be touch-up painted with so-called "cold galvanizing".

      SiOO:X treatment on coniferous wood

      Sioo:x-treated products are treated twice upon delivery; once with a wood protection (Premium Träskydd Altan) and once with a surface protection (Premium Ytskydd Altan). 10-14 months after a product has been installed, it should be treated once more with Sioo:x Premium Surface Protection Altan for best durability. The lifespan after that is estimated to be about 10 years before it needs to be treated again with Premium Surface Protection Altan. The surface protection forms a wear surface, which means that products that are exposed to severe mechanical wear may need to be treated more often than every ten years. The surface treatment has a tested effect according to the standards EN 46 and EN 113. For information about the Sioo treatment see the website www.sioox.se.

      Download our general maintenance advice

      Versions

      Parklet platform, planter and bench

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparklet-modular-urban-space
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit