Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Paxa Light Bank hat ein „leichteres“ und exklusiveres Design als die anderen Produkte der Paxa-Serie. Es kann mit Armlehnen und Rückenlehnen ergänzt werden. Erhältlich in zwei Standardfarben. Auch als Tisch erhältlich. Design: Blenda-Design.
Spezifikation
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpaxa_light_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)1660
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialKiefer
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit