Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Promenad Walking bar
Nola

Promenad Walking bar

Google-Übersetzung,

Promenade – Fußgängerbar

Design Eva Schildt

Die Promenad-Gehstange wurde für Pflegeheime und Gesundheitseinrichtungen entwickelt, in denen Bewegung und Aktivität im Alltag eine zentrale Rolle spielen. Selbstständiges Gehen fördert Lebensqualität, Wohlbefinden und Selbstständigkeit. Mit der Gehstange können Nutzer Kraft und Beweglichkeit trainieren, entweder allein oder gemeinsam mit einem Physiotherapeuten. Sie bietet eine sichere, unkomplizierte und angenehme Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen.

Dank ihrer schlichten, eleganten Form und robusten Konstruktion fügt sie sich ideal in Parks, Innenhöfe und Gärten ein und regt zu alltäglicher Bewegung an. Die Walking Bar lässt sich auf Oberflächen wie Kies, Rindenmulch oder Gras verlegen und macht Spaziergänge so zu einem ganzjährigen Erlebnis.

Promenad wurde von Eva Schildt in enger Zusammenarbeit mit Anette und Tina Blåberg von Good Garden entwickelt, Experten für Gesundheitsdesign in Pflege- und Betreuungseinrichtungen.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Length: 255 cm
    Width: 87 cm
    Height: 86 cm

    C-C dimensions: 72.5 cm

    Material dimensions
    Tube dimensions: 4,2 and 4,5 cm
    Stainless steel end balls: Ø 6 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-00Promenad Walking bar, 255 cm.

    Append to product number

    Metal surface finish

    RAL 6009 (dark green)
    RAL 9005 (black)
    C for other colors than standard, additional starting cost.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Stainless steel

    Stainless steel is an iron alloy with at least 10.5% chromium that often has good resistance to corrosion (rust) and other chemical attacks. A common misconception about stainless steel is that it does not rust at all; it can in fact corrode, especially in environments near the sea with high humidity.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpromenad-walking-bar
  • ProduktfamilieSpecial Designs
  • ProduktgruppeOutdoor activity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)860
  • Breite (mm)2550
  • Tiefe (mm)870
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit