Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schoolyard seating
Schoolyard seating
Schoolyard seating
    Nola

    Schoolyard seating

    Google-Übersetzung,

    School Yard wurde speziell für funktionale Arbeitsplätze im Freien entwickelt. Das Sitzmöbel mit Arbeitstisch macht sich im Bildungsbereich genauso gut wie auf der Dachterrasse oder im Outdoor-Büro.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Table - Width: 113/150 cm. Depth: 38 cm. Height: 103/73 cm. Bench - Width: 113/150 cm. Depth: 25 cm. Height: 73/45 cm. Angled bench - Width: 113/150 cm. Depth: 25 cm. Height: 77 cm. Trestle - Width: 113/150 cm. Depth: 12 cm. Height: 45 cm.

      Materials:

      Oiled Oak.

      Powder coated Steel.

      Linax impregnated Pinewood.

      Virke: Oljad ek and line impregnated pine. Steel: Galvanized, yellow chromated and powder coated.

      Standard colours:

      Product number:

      U03-20 Schoolyard table 103 cm

      U03-21 Schoolyard table 73 cm

      U03-22 Schoolyard bench 73 cm

      U03-23 Schoolyard angled bench 77 cm

      U03-24 Schoolyard bench 45 cm

      U03-25 Schoolyard trestle 45 cm

      Additional description number:

      / 150 = 150 cm wide furniture instead of 113 cm C = Optional colored steel

      Assembly and placement:

      The furniture is delivered partially assembled. Stand is mounted against each seat or table top with the included screw.

      Bolts above ground, in floors or cast-in-place foundations. For invisible attachment, U03-20 and U03-22 can be attached to foundations 25 cm below the ground. U03-20 will then be a 78 cm high table and U03-22 will be a 48 cm high bench.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary. Oak is oiled if necessary.

      Variants:

      Furniture group with table, bench, angled bench and stand. The furniture is available in different heights and with different widths.

      Examples:

      Schoolyards, playgrounds, parks etc.

      Character:

      Furniture systems that with different table and bench surfaces together with legs at different heights can be combined in an infinite number of different ways. The furniture series can create ordinary furniture groups and long tables, but also imaginative play opportunities.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschoolyard
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1030
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit