Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seagull bicycle shelter - single sided, 15 bicycles
Nola

Seagull bicycle shelter - single sided, 15 bicycles

Google-Übersetzung,
Wie die Flügel eines Vogels ist das Dach des Fahrradunterstands Seagull in einer aerodynamischen Form gefertigt, die sich im Flug zu heben scheint. Die Überkopfstruktur besteht aus stromlinienförmigen Stützstreben, die an einem zentralen Träger befestigt und mit runden Stützen verschraubt sind. Das Dach ist als einzelne Struktur zum Unterstellen einer Reihe von Fahrrädern oder als doppelseitige Konstruktion erhältlich, die sich über zwei Reihen erstreckt. Seagull ist in Standardlängen von vier, sechs und acht Metern erhältlich. Design: Kristofer Hansén.
Spezifikation
  • Delivered in sections for final assembly on site. Variants: Available with a single or double-side roof. The polycarbonate pieces forming the roof are available in thicker sizes if required. Materials: The main supporting posts are made in solid steel. The roof supports are made in laser-cut steel with a thickness of 10 mm. The roof itself is made from Lexan Exell scratch-resistant polycarbonate plastic. The roof trim is made from anodized aluminum pipe with a diameter of 3 cm. The back section is made from reinforced glass with a depth of 6 mm. The glass grips are made from cast zinc. All steel parts are zinc-plated polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 with a shine ratio of 20-30. Other RAL colours are available upon request. All fixtures and fittings are made in rust-resistant metal. Placement: The structural supports bolt to a concrete foundation or are extended to cast in concrete on site. Maintenance: Scratches to the powder-coated steel finish can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseagull_bicycle_shelter_single15
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle shelter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2120
  • Breite (mm)6400
  • Tiefe (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit