Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    Google-Übersetzung,
    Die Bank mit Solliden-Rückseite bietet institutionelle Sitzgelegenheiten für Konferenzzentren und Auditorien sowie Abflughallen und städtische Räume. Durch die Montage des freistehenden Solliden-Sitzes und der Rückenlehne an einem Balken schuf der Designer ein System dauerhafter Sitzgelegenheiten, das für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Die offene Flechtkonstruktion von Sitz und Rückenlehne ermöglicht ein schnelles Ablaufen von Wasser und bietet gleichzeitig den Komfort eines gefederten Sitzes. Gestaltung: Björn Dahlström
    Spezifikation
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolliden_sofa
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)855
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)590
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit