Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tuben Armchair
Nola

Tuben Armchair

Google-Übersetzung,
Die leichte Struktur dieser stapelbaren Designs verleiht ihnen ein luftiges Aussehen, das sowohl mit moderner Architektur als auch mit Freiluftumgebungen harmoniert. Die Holzlatten sorgen für einen bequemen Sitz, während die röhrenförmigen Armlehnen den Sitzen den Luxus eines Liegesessels verleihen. Funktional und doch frisch, bringen diese Designs zeitgenössische Coolness in jede Umgebung. Design: Gunilla Hedlund
Spezifikation
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The steel pipe in the frames measures 25 mm x 2 mm The pine slats measure 26 mm x 68 mm. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a bench, a backed bench a table and an armchair, all produced in standard colours greyish-green or white. Materials: The frames are made in zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated steel pipe in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seats and backrest are made in pine painted white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Freestanding. Attachable. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: These tubular designs bring contemporary cool to any setting. They appear chic enough to belong to the interior, yet they are made to be durable enough for the outdoors.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertuben_armchair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)655
  • Breite (mm)705
  • Tiefe (mm)675
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)15.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit