Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
    Nola

    Viaduct bench

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die neue Granitbank Via bezieht historische Bezüge aus dem Garten, in dem sie während der Stockholm Creative Edition ausgestellt wurde. Die Form von Via wurde von römischen Aquädukten und Viadukten inspiriert, und die Bank hat eine starke architektonische Präsenz.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Length: 100 cm alt 140 cm
      Width: 42 cm
      Height: 46 cm

      Bench length 100 cm. Mass: 220 kg
      Bench length 140 cm. Mass: 420 kg

      Materials

      Grå Bohus granite

      Standard colours

      Grå Bohus Granite

      Product number

      U30-30/100GVia Sittbänk 1000 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/140GVia Sittbänk 1400 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/180GVia Sittbänk 1800 mm. Grå Bohus Granit

      Assembly and placement

      Delivered assembled

      Freestanding. Due to its high weight, Via Bänk is recommended in all cases and contexts to be placed on a solid surface that does not risk sinking over time. Ie hard surfaces such as asphalt, tiles, cast concrete or hard packed gravel surface. Via Bänk does not have lifting loops. When lifting the bench, which should always be done with machinery, lifting straps that can be looped under the bench are recommended. See installation instructions.

      Maintenance

      Clean as necessary. Use granite cleaners and follow the instructions.

      Download our general maintenance advice

      Character

      Heavy stable and sculptural bench that can be placed individually or in a longer row

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviaduct-bench
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)220
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 00
    • OmniClassTitelSite Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit