Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" LED Sapphire High Lumen Commercial New Construction Frame

4" LED Sapphire High Lumen Commercial New Construction Frame

Google-Übersetzung,
LED-Downlights in Architekturqualität mit hohem Lumen und tiefen Kegelreflektoren. Dimmbar mit Cree®-LEDs und Cree®-LED-Treibern für zuverlässige Leistung. Erhältlich mit 850, 1250 und 2000 Lumen in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und Comfort Dimming (2700K bis 1800K) Temperatur. Die Sapphire-Serie ist in 120 V oder 277 V für gewerbliche Aufgaben aller Größen spezifizierbar und cULus-gelistet. Spezielle EM-Gehäuse-Backups sind für Neubau- und Umbauanwendungen verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nch-430
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit