Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVO Motorized Universal Track Head

REVO Motorized Universal Track Head

Google-Übersetzung,
Schienenkopf mit motorisierter Horizontal- und Vertikalachse von weit unten oder quer durch den Raum mit patentierter Fernbedienung verstellbar. Der utilitaristische Stil passt zu fast allen Designkriterien. Auf das Aluminiumdruckgussgehäuse und die langlebigen Komponenten wird eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie gewährt.

MERKMALE
  • Universelle Lampenfassung mit E26-Sockel
  • Kompaktes Design
  • Kuppelförmiges Laserziel für die Lampenauswahl
  • Die Kuppel leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Spurkopf auf Funkbefehle reagiert
  • Funksignale steuern die Leuchte – der Sender muss beim Einstellen nicht ausgerichtet werden
  • Getriebe mit Kupplungsunterstützung ermöglichen eine manuelle Einstellung ohne Sender
  • 340º-Drehung in horizontaler Achse; 200º in vertikaler Achse
  • Leistungsstarke Motoren bewegen die schwersten LED-PAR-Lampen
  • Dimmbar: Die Motoren passen sich auch an, wenn die Schiene gedimmt ist
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
  • Ein- oder Zweikreisgleis geeignet
  • Erhältlich in J-Style und L-Style (H-Style ist Standard)
  • Nur ein Sender für beliebig viele REVO-Leuchten erforderlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nth-rev150
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSpots and Tracklight Specialties
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit