Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
    NorDan

    NTech External Glass Railing System

    Google-Übersetzung,

    Externes Glasgeländersystem (Juliet Balcony)

    Ein Glasgeländer ist eine Option für unsere nach innen öffnenden NTech-Fenster und -Türen.

    Regulierungsanforderungen auf dem britischen und IE-Markt;
    Alle Höhen erfordern eine Mindesthöhe der Barriere von 1100 mm vom fertigen Fußboden bis zur Oberkante der Barriere.
    Verglaste Juliet-Balkons können in England nicht über 18 m und in Schottland über 11 m verwendet werden.
    BBA hat die Lösung gemäß BS EN 12600:2002 und BS 6180:2011 getestet.

    Glasgeländer sind für die folgenden NorDan-Produkte erhältlich:
    - Alle nach innen öffnenden NTech-Fenster und -Türen (außer: nach innen öffnende Kippfenster).
    - Mit oder ohne Alaun. Verkleidung
    - 92-mm- und 105-mm-Rahmen, einschließlich passiv.


    Spezifikation
    • Product features
      92mm & 105mm frames depth, including passive.
      Available on the following products;
      - ND, NS, FV, IF, OD, OS, O2, OG, OF, 1I, 2I

      Technical specification
      Glazing Options:
      - FL 8mm Toughened/DG-41 0,76mm/FL 8mm Toughened/Polished Edges - 16,76#
      - FL 6mm Toughened/DG-41 0,76mm/FL 6mm Toughened/Polished Edges - 12,76# (max width 1800mm)
      Exterior material – Aluminium/Glass
      Interior material – Aluminium/Glass

      Limit value
      - Glass railing can be fitted outside opening sashes: Frame to frame, frame to mullion and mullion to mullion. 
      - Max. and min. sizes. The height can vary from 509mm to 1309mm. The width can vary from 228mm to 2200mm.
      - The weight of the glass railing is included in the total weight on the product (window/door)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNORDAN-EN-UR
    • ProduktfamilieSoundGuard
    • ProduktgruppeSoundGuard (standard IGU)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit