Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Google-Übersetzung,

Nordfab FB-Rohre verfügen über eine flache Kante an den Anschlussenden. Dieser FB 30°-Pressbogen wird mit anderen Rohrkomponenten über FLI-Flansche verbunden, die an den flachen Kanten an jedem Ende gehalten werden. Die losen Flansche ermöglichen eine Drehung zur einfachen Installation.

FB-Bögen sind auch in den Winkeln 90°, 60°, 45° und 15° erhältlich.

- Verzinkte Stahlkonstruktion mit Stahlstärke 0,9 mm
- Radius = 1,5 x D
- Erhältlich in den Größen Ø 80-315 mm, siehe Artikelnummern unten

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozessbelüftungssystemen in zahlreichen Branchen eingesetzt.

BESTELLBEISPIEL:
Bogen Gepresst Verzinkt 0,9mm 160FLI 30Grad R=1,5

Spezifikation
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,958210002497‍
    100301.5Galv0,9mm1,058210002502‍
    120301.5Galv0,9mm1,168210002507‍
    125301.5Galv0,9mm1,108210002512‍
    140301.5Galv0,9mm0,948210002517‍
    150301.5Galv0,9mm1,278210002522‍
    160301.5Galv0,9mm1,258210002527‍
    180301.5Galv0,9mm1,598210002532‍
    200301.5Galv0,9mm2,708210002537‍
    225301.5Galv0,9mm3,318210002542‍
    250301.5Galv0,9mm3,548210002547‍
    300301.5Galv0,9mm4,008210002552‍
    315301.5Galv0,9mm4,868210002557‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-30deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeBends
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit