Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

Google-Übersetzung,

• Geschweißter Kanal mit abgeschnittener Kante.
• Stahlqualität SS1312.
• Grund- und Decklack in RAL 7032 grau, 50 µm.
• Die max. Arbeitstemperatur der Oberflächenbehandlung beträgt 80°C.
• Verwenden Sie zur Montage von Kanälen und Formteilen mit abgeschnittener Kante FSFE- oder FSDB-Clips.
• Für Durchmesser bis 1000 mm.

BESTELLBEISPIEL:
Kanal W MS 3mm 450FB L=0,5m RAL 7032

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm5005,58240021070‍
    160MS3mm5005,98240021073‍
    180MS3mm5006,78240021076‍
    200MS3mm5007,48240021079‍
    225MS3mm5008,38240021082‍
    250MS3mm5009,28240021085‍
    300MS3mm50011,18240021088‍
    315MS3mm50011,68240021091‍
    350MS3mm50012,98240021094‍
    400MS3mm50014,88240021097‍
    450MS3mm50016,68240021100‍
    500MS3mm50018,58240021103‍
    550MS3mm50020,38240021106‍
    600MS3mm50022,28240021109‍
    630MS3mm50023,38240021112‍
    650MS3mm500248240021115‍
    700MS3mm50025,98240021118‍
    750MS3mm50027,78240021121‍
    800MS3mm50029,68240021124‍
    850MS3mm50031,48240021127‍
    900MS3mm50033,38240021130‍
    950MS3mm50035,18240021133‍
    1000MS3mm500378240021136‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-3mm-ms-duct-fb-l-05m
  • ProduktfamilieMild Steel
  • ProduktgruppeDuct & Clips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit