Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB End Cap

FB End Cap

Google-Übersetzung,

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozessbelüftungssystemen in zahlreichen Branchen eingesetzt.

- Abdeckscheibe
- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Erhältlich in den Größen Ø 080-315 mit Stahldicke 0,7 mm und Ø 350-500 mit Dicke 0,9 mm

BESTELLBEISPIEL:
Endkappe Verzinkt 0,7mm 120mm

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,048210003407‍
    100Galv0,7mm0,068210003408‍
    120Galv0,7mm0,098210003409‍
    125Galv0,7mm0,098210003410‍
    140Galv0,7mm0,128210003411‍
    150Galv0,7mm0,138210003412‍
    160Galv0,7mm0,158210003413‍
    180Galv0,7mm0,198210003414‍
    200Galv0,7mm0,288210003415‍
    225Galv0,7mm0,368210003416‍
    250Galv0,7mm0,448210003417‍
    300Galv0,7mm0,648210003418‍
    315Galv0,7mm0,708210003419‍
    350Galv0,9mm0,878210003420‍
    400Galv0,9mm1,138210003421‍
    450Galv0,9mm1,438210003422‍
    500Galv0,9mm1,778210003423‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-end-cap
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeAdapters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien