Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB Nipple to go Over

FB Nipple to go Over

Google-Übersetzung,

Nordfab FB Ducting verfügt über eine flache Kante an den Anschlussenden. Der FB Nipple to go Over lässt sich mithilfe von FB-Clips, die um die flache Kante herum befestigt werden können, einfach mit anderen Kanalkomponenten verbinden.

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Erhältlich in den Größen Ø 080-300 mit Stahldicke 0,7 mm und Ø 315-600 mit Dicke 0,9 mm

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozessbelüftungssystemen in zahlreichen Branchen eingesetzt.

BESTELLBEISPIEL:
Nippel zum Aussengewinde Galvanisiert 0,7mm 160FB

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,218210003802‍
    100Galv0,7mm0,318210003803‍
    120Galv0,7mm0,388210003804‍
    125Galv0,7mm0,448210003805‍
    140Galv0,7mm0,478210003806‍
    150Galv0,7mm0,538210003807‍
    160Galv0,7mm0,638210003808‍
    180Galv0,7mm0,588210003809‍
    200Galv0,7mm0,668210003810‍
    225Galv0,7mm0,748210003811‍
    250Galv0,7mm0,798210003812‍
    300Galv0,7mm0,928210003813‍
    315Galv0,9mm1,028210003814‍
    350Galv0,9mm1,138210003815‍
    400Galv0,9mm1,258210003816‍
    450Galv0,9mm1,458210003817‍
    500Galv0,9mm1,608210003818‍
    550Galv0,9mm1,808210003819‍
    600Galv0,9mm1,908210003820‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-nipple-to-go-over
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeAdapters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien