Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGBL Automatic Diverter Valve

RGBL Automatic Diverter Valve

Google-Übersetzung,

Unsere Umlenker sind für den schnellen Wechsel zwischen zwei Strömen konzipiert und ideal für die Beförderung von Staubpartikeln geeignet. Sie erfüllen die Maschinenrichtlinie der EU (98/37/EG) und werden standardmäßig aus 2 und 3 mm starkem, lackiertem Weichstahl hergestellt.

Betrieb
• Der Dämpfer sollte an saubere und trockene Druckluft angeschlossen werden
• Normaler Arbeitsdruck: 0,6 MPa (6 bar)
• Maximaldruck: 1,0 MPa (10 bar)
• Temp. Bereich: 80° C (trockene Luft 20° C)

Beenden
• RAL5010 blau

BESTELLBEISPIEL:
Umsteller Y RGBL Automatisch MS 2 und 3mm 150QF/FB 60Grad RAL 5010

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33018,928210000856‍
    150Mild Steel2 and 3mm45522,428210000858‍
    160Mild Steel2 and 3mm45522,428210000859‍
    180Mild Steel2 and 3mm52522,428210000860‍
    200Mild Steel2 and 3mm52522,428210000861‍
    250Mild Steel2 and 3mm82030,58210000863‍
    300Mild Steel2 and 3mm90036,68210000864‍
    350Mild Steel2 and 3mm88043,928210000866‍
    400Mild Steel2 and 3mm93050,28210000867‍
    450Mild Steel2 and 3mm96551,28210000868‍
    500Mild Steel2 and 3mm104052,28210000869‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-rgbl-automatic-diverter-valve
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeDiverter Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit