Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB Y-Branch 60 Degree

FB Y-Branch 60 Degree

Google-Übersetzung,

Nordfab FB Ducting verfügt über eine flache Kante an den Anschlussenden. FB Y-Abzweige (Hosenstücke) lassen sich mithilfe von FB-Clips, die um die flache Kante an jedem Ende befestigt werden können, einfach mit anderen Kanalkomponenten verbinden.

- Verzinkte Stahlkonstruktion mit Stahlstärke 0,7 oder 0,9 mm
- Standard 60° Winkel
- MFL ebenfalls erhältlich
- Bei Bestellung bitte Maße øA, øB und øC angeben
- Erhältlich in den Größen Ø 100-800 mm, siehe 60° Artikelnummern unten

Das FB-Kanalsystem wird in Staubsammel-/Prozessbelüftungssystemen in zahlreichen Branchen eingesetzt.

BESTELLBEISPIEL:
Abzweig Y Galv 0,7mm 180FB 160FB 160FB 60Grad

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-y-branch
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeBranches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien