Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLI Tee Branch

FLI Tee Branch

Google-Übersetzung,

Flanschkanal mit vorgebohrten, losen FLI-Flanschen zur einfachen Ausrichtung während der Installation. Ø80 - 1000 mm, verzinkte Stahlkonstruktion.

Nordfab FLI T-Abzweige mit Flansch werden mit vorgebohrten, losen FLI-Flanschen an jedem Ende geliefert, um die Ausrichtung und Verbindung mit anderen Kanalkomponenten während der Installation zu erleichtern. Nordfab FLI T-Abzweige mit Flansch werden zum Anschluss an Maschinenauslässe oder andere Kanalleitungen verwendet. T-Abzweige sind in 90°-Ausführung und in verzinkter Stahlausführung erhältlich.

Bei Bestellung bitte ØA, ØB, ØC angeben.
ØA und ØC sind gleich.
ØB muss kleiner oder gleich ØA / ØC sein.

Nordfab-Flanschrohrleitungen werden typischerweise für größere Durchmesser und in industriellen Hochdruck-Belüftungssystemen verwendet, bei denen luftdichte Verbindungen unabdingbar sind.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-flanged-tee-branch-fli
  • ProduktfamilieFlanged Ducting
  • ProduktgruppeBranches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit