Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLI Weather Cowl

FLI Weather Cowl

Google-Übersetzung,

Wetterhaube für Prozesslüftungskanal. Ø100 - 710 mm, verzinkte Stahlkonstruktion.

Nordfab bietet verschiedenes Zubehör für unser Flanschkanalsystem an. Alle Komponenten werden mit vorgebohrten, losen FLI-/FLN-Flanschen an jedem Ende geliefert, um die Ausrichtung und Verbindung mit anderen Kanalkomponenten während der Installation zu erleichtern. Flanschkanäle von Nordfab werden normalerweise für größere Durchmesser und in industriellen Hochdrucklüftungssystemen verwendet, bei denen luftdichte Verbindungen unerlässlich sind.

Flanschtyp FLI
Verzinkte Stahlkonstruktion
Erhältlich in den Größen Ø 125-750 mit Stahldicke 0,90 mm und Ø 800-1000 mit Dicke 1,25 mm

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    125Galv0,902,58210003635‍
    140Galv0,902,648210003636‍
    150Galv0,902,748210003637‍
    160Galv0,902,838210003638‍
    180Galv0,903,028210003639‍
    200Galv0,903,228210003640‍
    225Galv0,903,488210003641‍
    250Galv0,903,748210003642‍
    300Galv0,904,278210003643‍
    315Galv0,904,478210003644‍
    350Galv0,904,898210003645‍
    400Galv0,905,518210003646‍
    450Galv0,906,188210003647‍
    500Galv0,906,888210003648‍
    550Galv0,907,618210003649‍
    600Galv0,908,388210003650‍
    630Galv0,908,878210003651‍
    650Galv0,909,188210003652‍
    700Galv0,9010,038210003653‍
    750Galv0,9010,918210003654‍
    800Galv1,2511,828210003655‍
    850Galv1,2512,768210003656‍
    900Galv1,2513,748210003657‍
    950Galv1,2514,758210003658‍
    1000Galv1,2515,818210003634‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-flanged-weather-cowl-fli
  • ProduktfamilieFlanged Ducting
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit