Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexible Polyurethane Hose PU4

Flexible Polyurethane Hose PU4

Google-Übersetzung,

Polyurethan-Schlauch mit eingebetteter Stahlspirale.

- 0,4 mm Dicke, auch in 0,7 mm erhältlich
- Erhältlich in den Größen Ø 051-305
- Erhältlich in den Längen 5 oder 10 Meter, siehe Artikelnummern unten

BESTELLBEISPIEL:
Schlauch Polyurethan 63mm L=10m PU4

Spezifikation
  • ø A (mm)L mmMaterialWeight(kg)Item No.
    515Polyurethane1,1540375956‍
    5110Polyurethane2,3040375957‍
    635Polyurethane1,6540375958‍
    6310Polyurethane3,4040375959‍
    765Polyurethane1,7540375960‍
    7610Polyurethane4,3040375961‍
    825Polyurethane2,3040375962‍
    8210Polyurethane4,6040375963‍
    1025Polyurethane2,5540375964‍
    10210Polyurethane5,1040375965‍
    1275Polyurethane3,1540375966‍
    12710Polyurethane6,3040375967‍
    1525Polyurethane3,7540375968‍
    15210Polyurethane7,5040375969‍
    1655Polyurethane4,0840375970‍
    16510Polyurethane8,1640375971‍
    1825Polyurethane4,3040375972‍
    18210Polyurethane8,6040375973‍
    2035Polyurethane5,1040375974‍
    20310Polyurethane10,2040375975‍
    2295Polyurethane5,5040375976‍
    22910Polyurethane11,0040375977‍
    2545Polyurethane6,4040375978‍
    25410Polyurethane12,8040375979‍
    3055Polyurethane7,7040375980‍
    30510Polyurethane15,4040375981‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-qf-flexible-polyurethane-hose-pu4-t-4
  • ProduktfamilieQF Ducting
  • ProduktgruppeHose & Clamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien