Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGBM Automatic Diverter Valve

RGBM Automatic Diverter Valve

Google-Übersetzung,

Unsere Umlenker sind für den schnellen Wechsel zwischen zwei Strömen konzipiert und ideal für die Beförderung von Staubpartikeln geeignet. Sie erfüllen die Maschinenrichtlinie der EU (98/37/EG) und werden standardmäßig aus 2 und 3 mm starkem, lackiertem Weichstahl hergestellt.

Betrieb
• Der Dämpfer sollte an saubere und trockene Druckluft angeschlossen werden
• Normaler Arbeitsdruck: 0,6 MPa (6 bar)
• Maximaldruck: 1,0 MPa (10 bar)
• Temp. Bereich: 80° C (trockene Luft 20° C)

Beenden
• RAL5010 blau

BESTELLBEISPIEL:
Umsteller RGBM Automatisch MS 2 und 3mm 180QF/FB 45Grad RAL 5010

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40018,928210000827‍
    150Mild Steel2 and 3mm49522,428210000829‍
    160Mild Steel2 and 3mm49522,428210000830‍
    180Mild Steel2 and 3mm56022,428210000831‍
    200Mild Steel2 and 3mm56022,428210000832‍
    250Mild Steel2 and 3mm85530,58210000834‍
    300Mild Steel2 and 3mm94036,68210000835‍
    350Mild Steel2 and 3mm100043,928210000837‍
    400Mild Steel2 and 3mm107050,28210000838‍
    450Mild Steel2 and 3mm112551,28210000839‍
    500Mild Steel2 and 3mm131552,28210000840‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-qf-rgbm-automatic-diverter-valve
  • ProduktfamilieQF Ducting
  • ProduktgruppeDiverter Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien