Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Smooth Adapter Galvanized Steel

QF Smooth Adapter Galvanized Steel

Google-Übersetzung,

Der QF Smooth Adapter verbindet QF-Klemmkanäle mit Maschinen, bei denen Staub oder Rauch entfernt werden müssen. Ø 80 – 710 mm, verzinkte Stahlkonstruktion.

Der Quick-Fit (QF)-Adapter für Smooth ist ein QF-Nippel zum Anschluss an eine Maschine. Er ist aus verzinktem Stahl mit Durchmessern von 80 mm bis 710 mm erhältlich.

Die schnellsten Rohrleitungen der Welt
Für die meisten Anforderungen und Anwendungen zur Staub- und Rauchabsaugung ist das modulare Klemmrohrsystem Nordfab Quick-Fit (QF) ein entscheidender Bestandteil von Staubabsaugungs-, Rauchabzugs- und Prozesslüftungssystemen. Es kann die Installationszeit um bis zu 50 % verkürzen, was zu Kosteneinsparungen und geringeren Ausfallzeiten führt.

Einfach zu installieren
Quick-Fit ist einfach und schnell zu installieren, lässt sich mühelos reinigen und kann bei der Anpassung von Gebäudelayouts wiederverwendet werden. Es weist eine der niedrigsten Lebenszykluskosten aller Kanalprodukte auf. Die gerollten Kanten von Quick-Fit ermöglichen schnelle und einfache Verbindungen mit dem Quick-Fit-Clip beim Installieren, Erweitern oder Abnehmen von Kanalstrecken.

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,098210000068‍
    100Galv0,7mm0,138210000069‍
    125Galv0,7mm0,188210000070‍
    140Galv0,7mm0,228210000071‍
    150Galv0,7mm0,248210000072‍
    160Galv0,7mm0,268210000073‍
    180Galv0,7mm0,358210000074‍
    200Galv0,7mm0,48210000075‍
    224Galv0,7mm0,498210000076‍
    250Galv0,7mm0,628210000077‍
    280Galv0,7mm8210008089‍
    300Galv0,7mm0,888210000078‍
    315Galv0,7mm1,158210000079‍
    350Galv0,7mm1,68210000080‍
    400Galv0,9mm2,128210000081‍
    450Galv0,9mm2,638210000082‍
    500Galv0,9mm3,28210000083‍
    560Galv0,9mm3,868210000084‍
    630Galv0,9mm4,348210000085‍
    710Galv0,9mm4,98210000086‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-th-qf-smooth-adapter
  • ProduktfamilieQF Ducting
  • ProduktgruppeAdapters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
Vereinigtes Königreich
Thailand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit