Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Unsere 12 Gauge-Kniestücke (Bögen) ermöglichen eine Änderung der Luftstromrichtung in einer Staubsammelleitung. 12 Gauge-Kniestücke aus verzinktem Stahl sind standardmäßig mit Winkelflanschenden (ANGFL) ausgestattet. Winkelflansche werden lose angebracht und über eine Vanstone-Lippe gehalten.
Alle Nordfab®-Kniestücke sind mit 90°-, 60°-, 45°- und 30°-Bögen erhältlich.
12 Gauge-Kniestücke werden in massiv verschweißter Ausführung geliefert und bieten eine leckagefreie Naht. Durch die Vermeidung von Luftleckagen wird die Effizienz des Staubsammelsystems verbessert und Energiekosten gespart.
Die 12-Gauge-Stahlkonstruktion bietet zusätzliche Haltbarkeit für Anwendungen mit hoher Beanspruchung.
- Verfügbar mit langem Radius
- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Erhältlich mit Flanschen mit individuellem Lochmuster
- Optionale Materialstärken Standard 22 und 20, 18, 16, 14 und 10
- Flanschdichtungen erhältlich
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.