Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Nordfab QF®-Schlauchadapter ermöglichen die Verbindung von Quick-Fit ® (QF)-Rohrleitungen zu Flexschläuchen. Das Schlauchanschlussende ist mit einer Wulst versehen, damit der Schlauch mit unserer Schlauchschelle oder Brückenschlauchschelle befestigt werden kann.
Zur Verwendung mit flexiblem schwarzen Gummischlauch, durchsichtigem Gummischlauch oder elektrostatisch ableitendem Urethanschlauch von Nordfab.
- Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
- Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen Endtypen
- Optionale Messgeräte 18, 16, 14 und 12
- QF-Schlauchadapter sind ein Nordfab Now® - Produkt, daher sind Artikel in den am häufigsten verwendeten Größen und Materialien auf Lager und können normalerweise am Tag nach der Bestellung versendet werden.
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe zu benutzerdefinierten Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.