Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
    Norgips
    Archiviert

    SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53

    With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight, non-load bearing walls can be achieved. The Db+ wall system is tested both theoretically and practically, and subject to a variety of wall types with well-documented properties. This makes it easy to choose the type of wall that is needed for all types of aplications. The feature set, combined with quick and easy installation, has made Norgips wall system popular, and with a wide range of applications. The system is also suitable for renovation work. Moreover, it can be used for special designs like curved walls, x-ray shielding, burglary etc.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSE-C120-dB-1-1U-1U-1-M45-NO
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeW112
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-08
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWallboard
    • UNSPSCCode30161501
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-13 13 11 19
    • OmniClassTitelGypsum
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit