Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Google-Übersetzung,

Europrisma: gebaut für die anspruchsvollsten Umgebungen.

Die Europrisma-Familie ist für den zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollsten Installationen konzipiert. Die große Auswahl an Leuchtoptionen und die Schutzart IP65 machen sie zur idealen Lösung für industrielle Anwendungen. Das Stecksystem ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Auch als Einbauversion erhältlich.

Highlights:

  • Große Auswahl an Beleuchtungsoptionen
  • Hoher Schutz: Schutzart IP65
  • Schnelle und einfache Montage durch Stecksystem
  • Erhältlich in Aufputz- und Einbauversionen
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralumbrado-emergencia-europrisma
  • ProduktfamilieEuroprisma
  • ProduktgruppeAlumbrado emergencia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)72
  • Breite (mm)361
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001957
  • ETIM-NameEmergency luminaire
  • Klassifizierung26 52 00
  • Format2014TitelEmergency Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit